Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWH, 750 VAC, 750 Vdc, 3A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC a 500 V DC, Senza indicatore, Fusibili extra rapidi, Estremità cartuccia X estremità cartuccia
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
|
| Sigla catalogo |
FWH-3A14F
|
| EAN |
5027590499644
|
| UPC |
051712795074
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
14 mm
|
| Altezza prodotto |
14 mm
|
| Larghezza prodotto |
51 mm
|
| Peso prodotto |
20.4 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
CSA Certified
UL Recognized |
| Codice modello |
500V 3A S/COND FERRULE 14.3 X 50.8MM
|
| Accessori |
|
| Valore nominale intensità di corrente |
3 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Perdite di potenza (W) |
2.3 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, bus DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
14 x 51 mm
|