Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWH-5A14F
Codice del modello: 500V 5A S/COND FERRULE 14.3 X 50.8MM

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWH, 1200V, 5A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC a 500 V DC, Senza indicatore, Fusibili extra rapidi, Estremità cartuccia X estremità cartuccia

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
Sigla catalogo
FWH-5A14F
EAN
5027590499699
UPC
051712370790
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
21.2 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
CSA Certified
UL Recognized
Codice modello
500V 5A S/COND FERRULE 14.3 X 50.8MM

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
5 A
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
AC/CC
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
6,4 a 500 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, bus DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
14 x 51 mm

Compatible microswitch

Accessori
  • Portafusibile modulare CH14
  • FW14-PCB

Esporta le caratteristiche del prodotto