Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FX2204CFIT

Pannello a 2 o 4 zone di Eaton, convenzionale, Pannello di controllo, sistema piccolo, sistemi EN54, 4 zone, italiano

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton 2 or 4 Zone conventional panel
Sigla catalogo
FX2204CFIT
EAN
5018986962415
Lunghezza/profondità del prodotto
92 mm
Altezza prodotto
270 mm
Larghezza prodotto
332 mm
Peso prodotto
2.754 kg
Conformità
EN

Estetica

Involucro posteriore materiale di costruzione
PC
Telaio frontale materiale edile
PC
Branding del prodotto
Eaton Cooper

Conformità/Certificazione

Standard di certificazione EN
EN54 Pt2 (Controllo e apparecchio di segnalazione)
EN54 Pt4 (Apparecchio di alimentazione)
EN54-2:1997+A1:2006, EN54-4:1997+A1:2002+A2:2006

Ambientali

Protezione ingresso
IP30

Installazione

Auxiliary free output
No
Relè ausiliari
Incendio/Guasto
Posizione ingresso cavo
Parte superiore: 12 setti sfondabili M20
Telaio frontale materiale edile
PC
Dotato di:
Adattatore di alimentazione
Funzione integrata
Interfaccia esterna
Alimentazione di emergenza integrata
Alimentazione ingresso di rete
230 Vac, 50 Hz
Metodo di montaggio
Montaggio a vista

Prestazioni

Capacità di cambiamento della classe
Numero max di zone convenzionali
4
Topologia del sistema
Convenzionale (non indirizzabile)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.