Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Centrale di controllo a 2 e 4 zone per sistemi antincendio convenzionali

La gamma Eaton di centrali di controllo convenzionali a 2 o 4 zone è per installazioni di sistemi di allarme antincendio convenzionali di piccole e medie dimensioni. Integra una semplice funzione di test "one-shot", i contatti per il cambio di classe, l’indicazioni di guasto della tensione della batteria e la compensazione della temperatura del caricabatterie il tutto in dotazione standard per garantire facilità d'uso e alta affidabilità.

All'interno del suo alloggiamento compatto, il design incorpora anche un comodo supporto per il registro della centrale, consentendo di essere conservato a portata di mano per una rapida consultazione.

La gamma è adatta per l’installazione in edifici commerciali di piccole e medie dimensioni, come alberghi, ristoranti, punti vendita al dettaglio, case di cura, magazzini e supermercati.

Conforme
Soddisfa gli standard EN54 parte 2 & 4, ed EN 50130-4
Facilità d’uso
La funzionalità walk-test facilita il test del sistema
Flessibile
Centrale di alta qualità che si adatta a un'ampia gamma di progetti di rivelazione incendi convenzionali

Economico e versatile, una centrale convenzionale per molteplici applicazioni

Adatta per edifici commerciali di piccole e medie dimensioni, come alberghi, ristoranti, punti vendita al dettaglio, case di cura, magazzini e piccoli supermercati, la gamma offre una facile configurazione del cliente grazie al suo design.

Affidabile e semplice da usare

Grazie alle funzionalità standard, come la funzione di test "one-shot", i contatti per il cambio di classe, l’indicazioni di guasto della tensione della batteria e la compensazione della temperatura del caricabatterie l'installazione risulterà più flessibile e i test più rapidi.

Riconoscimento istantaneo, sia per le applicazioni antincendio che per le altre tipologie.

Progettato non solo per le applicazioni antincendio: grazie all’aggiunta di una campana convenzionale la centrale a 2 o 4 zone può essere utilizzata anche nelle scuole o per segnalare i cambi di turno nelle fabbriche.

BiWire Flexi: la tua scelta più semplice, economica e versatile per i progetti antincendio nuovi & vecchi

Qualunque sia il suo scopo, dall’ampliamento di un edificio all’ammodernamento di un sistema obsoleto, o ancora per trarre vantaggio dai costi e dai vantaggi in termini di tempo della tecnologia a due fili per un nuovo edificio o per utilizzare determinati dispositivi convenzionali, BiWire Flexi ti permette di adattare il sistema al sito.

Scopri la nostra gamma completa di dispositivi di allarme incendio convenzionali ideali per qualsiasi progetto

Caratteristiche
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

Centrale a 2 zone FX2202CFIT
Centrale a 4 zone FX2204CFIT
Scatola da incasso in acciaio FX22003300 MB
Registro attività del sistema antincendio MFALOG

Specifiche tecniche

Descrizione: Centrale d’allarme 2 / 4 zone
Norme di riferimento: EN54 Pt2 & Pt4
EN50130 Pt4
Numero di zone: 2, 4
Rilevatori per zona: 30
Numero di uscite sirena: 2
Carico delle uscite sirena: 2 Zone: 150mA per circuito, 0,3A totali
4 Zone: 400mA per circuito, 0,8A totali
Dispositivi di fine linea: Circuiti di rilevazione: Unità di monitoraggio EOLM-1
Uscite sirena: Resistore 6,8KΩ
Uscita di guasto / segnalazione di allarme ausiliaria: Contatti in scambio unipolari da 1A 24Vcc
Uscita CC ausiliaria: 24Vcc fusibiliata. 30mA
Porta ripetitore:
Tensione di ingresso rete elettrica: 230 Vac - 15% +10%
Tensione di esercizio del sistema: 24 VCC
Durata standby: 24 ore
Batteria (al piombo-acido sigillata) 2 Zone: 1 x 3,2Ah
4 Zone: 1 x 3,2Ah
Periodo di ricarica: 24 ore
Temperatura di esercizio: da -5°C a +40°C
Umidità (senza condensa): da 0 a 75% RH
Struttura: Scatola da incasso & custodia in policarbonato
Dimensioni (AxLxP): Superficie: 270mm x 332mm x 90mm
Incasso: 279mm x 332mm x 122mm
Peso (escluse le batterie): 2 Zone: 5,2 Kg
4 Zone: 5,8 Kg
Protezione ingresso: IP30
Ingresso cablaggio: Parte superiore: entrate 12x20mm con tappi di chiusura, apertura posteriore per l'ingresso dei cavi
Scarica i link
X
Download Close