Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FXN593

Eaton SYG2-LX-W/WF/R1 FXN593 JSB

General specifications

Nome prodotto
Eaton Addressable VAD
Sigla catalogo
FXN593
EAN
5021621251591
Lunghezza/profondità del prodotto
92 mm
Altezza prodotto
147 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
0.272 kg
Certificazione/i
CE marking

Beacons specifications

Standard di certificazione EN
EN54 Pt3 (Segnalatore acustico antincendio)
EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito)
EN54 Pt23 (Allarmi audiovisivi)
Colore luce
Bianco

More additional specifications

Modalità di indirizzamento
Indirizzamento semplificato
Corrente allarme - Max
47.5 mA
Corrente allarme - Min
13.4 mA
Colore alloggiamento
rosso
Conformità e standard
In conformità conformità EN 54-23
Materiale di costruzione
ABS/FR
Grado di protezione
IP21
Umidità (senza condensa) - Max
95 %
Umidità (senza condensa) - Min
0 %
Tipo di luce
LED
Metodo di montaggio
Montaggio in superficie
Branding del prodotto
Eaton
Tipologia del sistema
Indirizzabile
Colore lente
Trasparente
Temperatura di esercizio - Max
55 °C
Temperatura di esercizio - Min
-10 °C

Sounder beacons specifications

Modalità di indirizzamento
Indirizzamento semplificato
Corrente allarme - Max
47.5 mA
Corrente allarme - Min
13.4 mA
Colore alloggiamento
rosso
Materiale di costruzione
ABS/FR
Grado di protezione
IP21
Standard di certificazione EN
EN54 Pt3 (Segnalatore acustico antincendio)
EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito)
EN54 Pt23 (Allarmi audiovisivi)
Segnale audio frequenza - Max
1.2 Kilo Hertz
Segnale audio frequenza - Min
0.5 Kilo Hertz
Umidità (senza condensa) - Max
95 %
Umidità (senza condensa) - Min
0 %
Tipo di luce
LED
Colore lente
Trasparente
Metodo di montaggio
Montaggio in superficie
Tensione nominale - Max
30 V
Tensione nominale - Min
19 V
Branding del prodotto
Eaton
Uscita audio
99 dB
Adatto per
Montaggio a parete
Tipologia del sistema
Indirizzabile
Toni
4
Tipo di segnale acustico
Programmabile
Tipo di dispositivo segnale acustico
Segnalatore sonoro
Tipo di corrente
DC
Tipo di segnale ottico
Luce intermittente
Toni di voce
No
Temperatura di esercizio - Max
55 °C
Temperatura di esercizio - Min
-10 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto