Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GSL1000

Accessorio indicatore di sgancio extra-rapido della serie Eaton Bussmann, fusibili GSB GSGB, con indicatore, 8 x 60 mm,

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann accessorio per indicatore di scatto extra-rapido
Sigla catalogo
GSL1000
EAN
5027590502832
UPC
051712392341
Lunghezza/profondità del prodotto
8 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
6.5 g
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
0 A
Tensione nominale
660 V AC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.