Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

HDD151-0004
HDD.151.10VG.30.E.P.-.UG.5.-.-.-

Filtro ad alta pressione doppio Eaton HDD, HDD.151.10VG.30.E.P.-.UG.5.-.-.-, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 4538 psi (315 bar), senza bypass

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro ad alta pressione doppio Eaton HDD
Sigla catalogo
HDD151-0004
Lunghezza/profondità del prodotto
257.99 mm
Altezza prodotto
461.83 mm
Larghezza prodotto
226.01 mm
Peso prodotto
30.85 kg
Conformità
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Codice modello
HDD.151.10VG.30.E.P.-.UG.5.-.-.-

Specifiche del prodotto

Tipo connessione
Filettatura SAE 16
tipo di filtro
Filtro doppio
Filtro ad alta pressione
Applicazione
Per il funzionamento continuativo. Montabile nelle linee di aspirazione, di pressione o di ritorno
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Tipo di indicatore
Nessuno
Materiale isolante
Nitrile
Pressione di esercizio - max
4538 psi (315 bar)
Temperatura di esercizio - max
100 °C
Temperatura di esercizio - min
-10 °C
Materiale
Acciaio al carbonio
Opzioni di configurazione valvola
Senza bypass
Grado di collasso elemento
435 psi (30 bar)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.