Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

HDD

I filtri duplex ad alta pressione della serie HDD dispongono di una valvola di commutazione e sono indicati per pressioni di esercizio fino a 4.568 psi (315 bar). I picchi di pressione sono assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente. La manutenzione dei filtri duplex può essere eseguita senza interrompere le operazioni.

Tipo di filtro
Installazione in linea
Pressione massima d'esercizio
4.568 psi (315 bar)
Temperatura di esercizio
14-212 °F (-10-100 °C)

Caratteristiche principali

  • Manutenzione eseguibile senza interruzioni
  • Facile apertura grazie alla valvola di commutazione
  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio

Applicazioni

  • Tutti i fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • Glicoli dell’acqua
  • La maggior parte dei fluidi sintetici e lubrificanti
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Temperatura di esercizio: Da +14 °F a +212 °F
Fluidi impiegati Oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d'esercizio: 4.568 psi
Pressione di prova: 6.525 psi
Collegamento di processo: collegamento con filettatura, flangia SAE 6.000 psi o flangia AVIT 4.640 psi (design speciale)
Materiale alloggiamento: EN-GJS-400-18-LT, acciaio al carbonio
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Volume del serbatoio: 2x 0,02 galloni; 2x 0,03 galloni
   
Scarica i link
X
Download Close