Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

HDD91-0200
HDD 91.3VG.HR.E.P.-.G.5.-.-.AE.70.5,0.P.VA.-.-

Filtro ad alta pressione doppio Eaton HDD, HDD 91.3VG.HR.E.P.-.G., 3 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 4538 psi (315 bar), senza bypass

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro ad alta pressione doppio Eaton HDD
Sigla catalogo
HDD91-0200
Lunghezza/profondità del prodotto
257.99 mm
Altezza prodotto
359.85 mm
Larghezza prodotto
226.01 mm
Peso prodotto
28.13 kg
Conformità
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Codice modello
HDD 91.3VG.HR.E.P.-.G.5.-.-.AE.70.5,0.P.VA.-.-

Specifiche del prodotto

Tipo connessione
Filettatura G 3/4"
tipo di filtro
Filtro doppio
Filtro ad alta pressione
Applicazione
Per il funzionamento continuativo. Montabile nelle linee di aspirazione, di pressione o di ritorno
Finezza filtrazione
3 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Tipo di indicatore
Elettrico/visivo
Materiale isolante
Nitrile
Pressione di esercizio - max
4538 psi (315 bar)
Temperatura di esercizio - max
100 °C
Temperatura di esercizio - min
-10 °C
Materiale
EN-GJS-400-18-LT
Acciaio al carbonio
Opzioni di configurazione valvola
Senza bypass
Grado di collasso elemento
2320 psi (160 bar)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.