Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

HP3.170-0200
HP3. 170.6VG.HR.E.P.-.G.5.-.-.AOC.5,0.P.

Filtro ad alta pressione Eaton HP3, HP3. 170.6VG.HR.E.P.-.G.5.-.-.AOC.5,0.P., 6 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 6000 psi (420 bar), senza bypass

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a pressione Eaton HP3
Sigla catalogo
HP3.170-0200
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
367.77 mm
Larghezza prodotto
115.02 mm
Peso prodotto
11.8 kg
Conformità
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Codice modello
HP3. 170.6VG.HR.E.P.-.G.5.-.-.AOC.5,0.P.

Specifiche del prodotto

Tipo connessione
Filettatura G 1"
tipo di filtro
Filtro ad alta pressione
Applicazione
Filtri ad alta pressione
Finezza filtrazione
6 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Tipo di indicatore
Visivo
Materiale isolante
Nitrile
Pressione di esercizio - max
6000 psi (420 bar)
Temperatura di esercizio - max
100 °C
Temperatura di esercizio - min
-10 °C
Materiale
EN-GJS-400-18-LT
Opzioni di configurazione valvola
Senza bypass
Grado di collasso elemento
2320 psi (160 bar)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.