Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

HX03073S

Cartuccia filt. di prof. Eaton BECO Helix, HX030, 3,0 µm, 30", codice 7, o-ring in silicone

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton BECO Helix Depth Filter Cartridge
Sigla catalogo
HX03073S
Lunghezza/profondità del prodotto
762 mm
Peso prodotto
0.56 kg
Conformità
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
HX03073S

Caratteristiche prodotto

Codice adattatore
7
Progettazione
Pieghettata
Tasso di ritenuta
3,0 µm
Pressione differenziale direzione flusso-max
4,8 bar a 25 °C
2 bar a 80 °C
5,0 bar (72,5 psid) a 20 °C (68 °F)
2,0 bar (29 psid) a 80 °C (176 °F)
Materiale adattatore
Polipropilene
Controlavabilità
Fino a 2,0 bar (29 psid) a 80 °C (176 °F)
Materiale gabbia
Polipropilene
Resistenza chimica
pH 1-14
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Cicli di vapore
>100 a 110 °C in 30 minuti
Area superficie filtro
2.1 m²
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
99,98%
Adattatore
O-ring SOE 226, adattatore a doppia baionetta con asta
Lunghezza cartuccia
30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.