Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

IP65PHP1HCGL

Eaton i-P65 Plus, Illuminazione di sicurezza, Via di esodo, Tecnologia CGLine +, LED, Funzionamento permanente / non permanente, IP65, 560 lm, autonomia di 1 ora

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchio d'illuminazione di emergenza Eaton i-P65 Plus SC
Sigla catalogo
IP65PHP1HCGL
EAN
5018987233248
Lunghezza/profondità del prodotto
340 mm
Altezza prodotto
168 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
1.75 kg
Certificazione/i
CE

Applicazioni

Metodo di montaggio
Montaggio a soffitto
Conformità utilizzo in ambiente esterno
True

Caratteristiche elettriche

Qualità batteria
NiCd
Tipo connessione
Collegamento a innesto
Protezione anti-esplosione
False
Sistema di alimentazione
Remoto (batteria singola)
Classe di protezione
I
Tipo di dispositivo di controllo
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Tipo di tensione
CA
Impianto elettrico
sempre alimentato / solo emergenza

Caratteristiche generali

Funzione
Illuminazione uscita di sicurezza
Tipo di apparato di illuminazione
Illuminazione d’emergenza per vie di fuga e illuminazione di aree aperte
Tipo etichettatura
altro
Distributore luce
Riflettore
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
True
Modo
Permanente / Non permanente (M / NM)
Pittogramma incluso
False
Con connessione per commutazione a distanza
True

Caratteristiche della custodia

Colore alloggiamento
Bianco
Grado di protezione
IP65
Resistenza agli impatti
IK08
Materiale di rivestimento
Plastica, trasparente
Materiale alloggiamento
Plastica

Caratteristiche d’illuminazione

Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
70-79
Classe di efficienza energetica
A
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Supporto lampada
Nessuno
Tipo di luce
LED non sostituibile
Protezione polarità inversa
True
Con fonte luminosa
True
Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1
560 lm
Potenza lampadina
6.5 W

Opzioni di monitoraggio

Attrezzatura di monitoraggio
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Sistemi di test

Funzioni di monitoraggio
CGLine+

Esporta le caratteristiche del prodotto