Scarica il documento () sui 20
Apparecchi Autonomi

i-P65+ - Apparecchio per illuminazione di sicurezza autonomo

i-P65+ è stato sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti degli ambienti industriali. Grazie a una combinazione di LED ad alta efficienza e ottiche speciali, garantisce prestazioni ottimali per un’ampia gamma di applicazioni. L'apparecchio è dotato di un grado di protezione IP65 e di resistenza agli urti IK08, rendendolo la soluzione ideale per le condizioni ambientali specifiche del settore industriale.

I componenti fotometrici ed elettronici, batterie incluse, sono stati progettati per avere una funzionalità affidabile quando si raggiunge una temperatura ambiente costante fino a 40 °C. Di conseguenza, gli apparecchi i-P65+ possono garantire un funzionamento affidabile in ambienti dove le operazioni o la presenza di macchinari causano un aumento della temperatura. Inoltre, grazie all’elevato flusso luminoso (anche in modalità emergenza), i-P65+ è adatto per le applicazioni in cui è necessario garantire livelli di illuminazione elevati da più di 1 lx, come ad esempio in aree ad alto rischio.

L’utilizzo del LED e dei dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione.

Solidità
Grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08
PRESTAZIONI ELEVATE
Progettato per soffitti alti e distanza massima
Tecnologia più recente
Monitoraggio ed esecuzione di test automatici grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • Elevato flusso luminoso di 900 lm per ambienti con soffitti elevati
  • 2 versioni: lente simmetrica e riflettore asimmetrico
  • Durata di 1 ora e 3 ore
  • Tecnologia CGLine+
  • Design solido: IP65 e IK08
  • Custodia in policarbonato o alluminio
  • Conformità ai requisiti della normativa HACCP per lavorazione alimentare

Elevato grado di protezione da acqua, polvere e urti

Chiamato come il suo grado di protezione, alla base dello sviluppo del prodotto, la gamma i-P65+ è dotata anche della resistenza agli urti IK08 che lo rende adatto per aree con livelli elevati di acqua, polvere e in generale spazi in cui è richiesta una struttura particolarente solida.

In sintesi, lo possiamo definire il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per raggiungere la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione i-P65+ possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.

Igiene e sicurezza dei tuoi alimenti

La gamma i-P65+ è stata creata pensando all’industria di trasformazione dei prodotti alimentari, rispettando le normative HACCP in materia di sicurezza e qualità.

Sviluppato appositamente per i requisiti degli ambienti industriali

Ottiche per spazi aperti di grandi dimensioni

L’ottica presente nella variante i-P65+ L emette una distribuzione della luce di forma quasi quadrata su un’area di dimensioni molto ampie.

Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per locali di grandi dimensioni in cui dev’essere illuminata completamente tutta l’area.

Una distanza massima di 24 m tra gli apparecchi di illuminazione riduce il numero di punti luce richiesti. Un campo di applicazione fino a 17 m consente il montaggio alle altezze comuni.

iP65+ Thin, tall spaces (down)
iP65+ Large, open spaces lens

Soluzione con riflettore per spazi estremamente alti e stretti

La soluzione con riflettore sulla variante i-P65+ H è stata appositamente elaborata per altezze di montaggio estreme in combinazione con percorsi di esodo ristretti, ad esempio applicazioni per scaffalature alte, in cui in caso di distribuzione errata della luce, si distribuisce una maggiore quantità di luce verso la scaffalatura anzichè sul percorso di esodo.

Sono possibili altezze di montaggio fino a 35 m e le distanze tra gli apparecchi di illuminazione fino a 24 m, riducendo il numero di apparecchi di illuminazione necessari per ridurre i costi di installazione e di esercizio.

iP65+ Large, open spaces lens (down)
iP65+ Tall, thin spaces lens
Caratteristiche

CODICI DEL PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice Descrizione
IP65PHP1HIS iP65+ H ASIMMETRICO 1H SA/SE AT POLICARBONATO
IP65PHP3HIS iP65+ H ASIMMETRICO 3H SA/SE AT POLICARBONATO
IP65PHP1HCGL iP65+ H ASIMMETRICO 1H SA/SE CGLine+ POLICARBONATO
IP65PHP3HCGL iP65+ H ASIMMETRICO 3H SA/SE CGLine+ POLICARBONATO
IP65PHA3HCGL iP65+ H ASIMMETRICO 3H SA/SE CGLine+ ALLUMINIO
IP65PLP1HIS iP65+ L SIMMETRICO 1H SA/SE AT POLICARBONATO
IP65PLP3HIS iP65+ L SIMMETRICO 3H SA/SE AT POLICARBONATO
IP65PLP1HCGL iP65+ L SIMMETRICO 1H SA/SE CGLine+ POLICARBONATO
IP65PLP3HCGL iP65+ L SIMMETRICO 3H SA/SE CGLine+ POLICARBONATO
IP65PLA3HCGL iP65+ L SIMMETRICO 3H SA/SE CGLine+ ALLUMINIO

Accessori

Codice Descrizione
IP65PSUSPB  STAFFA SOSPENSIONE E BARRE ELETTRIFICATE IP65+

SPECIFICHE TECNICHE

Opzioni di installazione: Montaggio soffitto | Montaggio superficiale | Sospensione
Sorgente luminosa: LED
Materiale: Policarbonato | Alluminio
Colore: Bianco
Alimentazione: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Classe di protezione: I
Grado di protezione (IP): IP65
Autonomia: 1h | 3h
Flusso luminoso in emergenza: 380lm a 740lm
Distanza di visibilità: N/A
Grado di resistenza agli urti (IK): IK08
Funzionamento: SA - Permanente / SE - Non permanente
Versioni: Test automatici | CGLine+
Tipologia: Apparecchio di illuminazione di emergenza per vie di esodo e aree aperte/antipanico
Scarica i link
X
Download Close