Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

IP65PHPCGS
I-P65 PLUS H CG-S, PC ASYMMETRICAL

Eaton Apparecchio di emergenza i-P65+ H, custodia in PC, tecnologia riflettore a fascio concentrato per illuminazione delle vie di esodo, tecnologia CG-S

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchio d'illuminazione di emergenza Eaton i-P65 Plus SC
Sigla catalogo
IP65PHPCGS
EAN
5018987233125
Lunghezza/profondità del prodotto
340 mm
Altezza prodotto
80.5 mm
Larghezza prodotto
167.9 mm
Peso prodotto
1.15 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
I-P65 PLUS H CG-S, PC ASYMMETRICAL

Applicazioni

Metodo di montaggio
Montaggio a soffitto a vista
Conformità utilizzo in ambiente esterno
True

Caratteristiche elettriche

Tipo connessione
Collegamento a innesto
Sistema di alimentazione
Centrale (batteria centralizzata)
Classe di protezione
I
Tipo di dispositivo di controllo
Apparecchio LED a corrente controllata
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Tipo di tensione
CA/CC

Caratteristiche generali

Funzione
Illuminazione uscita di sicurezza
Distributore luce
Riflettore
Pittogramma incluso
False
Con connessione per commutazione a distanza
True

Caratteristiche della custodia

Colore alloggiamento
Bianco
Grado di protezione
IP65
Resistenza agli impatti
IK08
Materiale di rivestimento
Plastica, trasparente
Materiale alloggiamento
Plastica

Caratteristiche d’illuminazione

Classe di efficienza energetica
A
Supporto lampada
Nessuno
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
True

Opzioni di monitoraggio

Attrezzatura di monitoraggio
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Esporta le caratteristiche del prodotto