Eaton i-P65 Plus, Illuminazione di sicurezza, Area aperta, tecnologia CGLine +, LED, funzionamento permanente / non permanente, IP65, 510lm, autonomia 3 h, Alluminio
| Nome prodotto |
Apparecchio d'illuminazione di emergenza Eaton i-P65 Plus SC
|
| Sigla catalogo |
IP65PLA3HCGL
|
| EAN |
5018987233347
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
340 mm
|
| Altezza prodotto |
80.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
167.9 mm
|
| Peso prodotto |
2.25 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a soffitto
|
| Conformità utilizzo in ambiente esterno |
True
|
| Qualità batteria |
NiCd
|
| Tipo connessione |
Collegamento a innesto
|
| Protezione anti-esplosione |
False
|
| Sistema di alimentazione |
Remoto (batteria singola)
|
| Classe di protezione |
I
|
| Tipo di dispositivo di controllo |
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
|
| Tipo di cablaggio |
Adatto per cablaggio passante
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Impianto elettrico |
sempre alimentato / solo emergenza
|
| Funzione |
Illuminazione uscita di sicurezza
|
| Tipo di apparato di illuminazione |
Illuminazione d’emergenza per vie di fuga e illuminazione di aree aperte
|
| Tipo etichettatura |
altro
|
| Distributore luce |
lente focus
|
| Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D |
True
|
| Modo |
Permanente / Non permanente (M / NM)
|
| Pittogramma incluso |
False
|
| Con connessione per commutazione a distanza |
True
|
| Colore alloggiamento |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Resistenza agli impatti |
IK08
|
| Materiale di rivestimento |
plastica trasparente
|
| Materiale alloggiamento |
Alluminio
|
| Colore della luce |
Bianco
|
| Indice di resa dei colori (CRI) |
70-79
|
| Classe di efficienza energetica |
A
|
| Classe di efficienza energetica della lampada integrata |
A++, A+, A (LED)
|
| Supporto lampada |
Nessuno
|
| Tipo di luce |
LED non sostituibile
|
| Protezione polarità inversa |
True
|
| Con fonte luminosa |
True
|
| Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1 |
510 lm
|
| Potenza lampadina |
6.5 W
|
| Attrezzatura di monitoraggio |
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
|
| Funzioni di monitoraggio |
CGLine+
|