Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

LDU6

Eaton Moeller series gamma Inserto lama d’illuminazione (LSC) - Dispositivi di Cablaggio LDU unità di uscita, 6G, 4 pin

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma Inserto lama d’illuminazione (LSC) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
LDU6
EAN
5010826044916
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
175 mm
Peso prodotto
1.36 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
BS 5733
BS 7001
Codice modello
LDU6

Caratteristiche prodotto

Classificazione della protezione d'ingresso (IP)
IP20
Caratteristiche speciali
Vite in acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Tipo
Litelink LSC
Valore nominale intensità di corrente
6 A
Tensione nominale
230 V AC
Tipologia di testa
Testa di combinazione
Colore
Bianco (rivestimento in polvere epossidica per la resistenza alla corrosione)
Numero di dispositivi accoppiati
6
Finitura/colore piastra frontale
Bianco (rivestimento in polvere epossidica per la resistenza alla corrosione)
Materiale piastra anteriore
Acciaio di qualità elevata
Piastra frontale/Dimensioni modulo
255 mm x 168 mm x 58 mm
Materiale supporto
Acciaio di qualità elevata
Materiale morsetti
Ottone
Sezioni di collegamento (LN ed E)
Cavi di ingresso = 1.5 mm² (3x) or 2.5 mm² (1x) e barra a terra = 2.5 mm² (4x) or 4 mm² (2x) or 6 mm² (1x)
Tipo LSC Litelink
Unità di distribuzione dell’illuminazione LSC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.