Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LF1001-0010
LF.1001.10VG.10.B.P.-.FS.A.P.-S1.AE.80.2 5.P.-.@FS.A.P.-.S1.AE.80.2,5.P@

Filtro a pressione Eaton LF, LF.1001.10VG.10.B.P.-.FS.A.P.-S1.AE.80.2 5.P.-.@, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 464 psi (32 bar), bypass impostato a 51 psi (3,5 bar)

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a pressione Eaton LF
Sigla catalogo
LF1001-0010
Lunghezza/profondità del prodotto
260.99 mm
Altezza prodotto
586.52 mm
Larghezza prodotto
219.99 mm
Peso prodotto
47.18 kg
Conformità
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Codice modello
LF.1001.10VG.10.B.P.-.FS.A.P.-S1.AE.80.2 5.P.-.@FS.A.P.-.S1.AE.80.2,5.P@

Specifiche del prodotto

Tipo connessione
Flangia SAE/ANSI 3"
tipo di filtro
Filtro in linea
Filtro a bassa pressione
Applicazione
Montato nelle linee di aspirazione, di pressione e di ritorno
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Tipo di indicatore
Elettrico/visivo
Materiale isolante
Nitrile
Pressione di esercizio - max
464 psi (32 bar)
Temperatura di esercizio - max
100 °C
Temperatura di esercizio - min
-10 °C
Materiale
EN-GJS-400-18-LT
Opzioni di configurazione valvola
Bypass a 51 psi (3,5 bar)
Grado di collasso elemento
145 psi (10 bar)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.