Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LF101-0010
LF.101.80G.16.S.P.-.UG.5.-.-.-5.P.-.-.-

Filtro a pressione Eaton LF, LF.101.80G.16.S.P.-.UG.5.-.-.-, 80 G, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 464 psi (32 bar), bypass impostato a 29 psi (2 bar)

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a pressione Eaton LF
Sigla catalogo
LF101-0010
Lunghezza/profondità del prodotto
105.01 mm
Altezza prodotto
297.01 mm
Larghezza prodotto
102.49 mm
Peso prodotto
4.09 kg
Conformità
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Codice modello
LF.101.80G.16.S.P.-.UG.5.-.-.-5.P.-.-.-

Specifiche del prodotto

Tipo connessione
Filettatura SAE 16
tipo di filtro
Filtro in linea
Filtro a bassa pressione
Applicazione
Montato nelle linee di aspirazione, di pressione e di ritorno
Finezza filtrazione
80 G
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Tipo di indicatore
Nessuno
Materiale isolante
Nitrile
Pressione di esercizio - max
464 psi (32 bar)
Temperatura di esercizio - max
100 °C
Temperatura di esercizio - min
-10 °C
Materiale
Aluminum
Opzioni di configurazione valvola
Bypass impostato a 29 psi (2 bar)
Grado di collasso elemento
232 psi (16 bar)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.