Filtro a pressione Eaton LF, LF251.16VG.30.S.P.-.FS.7.P.-.-.AOR.2,5.P.-, 16 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 464 psi (32 bar), bypass impostato a 29 psi (2 bar)
| Nome prodotto |
Filtro a pressione Eaton LF
|
| Sigla catalogo |
LF251-0010
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
188.76 mm
|
| Altezza prodotto |
353.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
140.01 mm
|
| Peso prodotto |
14.06 kg
|
| Conformità |
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU AD 2000 |
| Codice modello |
LF251.16VG.30.S.P.-.FS.7.P.-.-.AOR.2,5.P.-
|
| Tipo connessione |
Flangia SAE/ANSI 1 1/2
|
| tipo di filtro |
Filtro a bassa pressione
|
| Applicazione |
Montato nelle linee di aspirazione, di pressione e di ritorno
|
| Codice |
Nessuno
|
| Finezza filtrazione |
16 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Tipo di indicatore |
Visivo
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Pressione di esercizio - max |
464 psi (32 bar)
|
| Temperatura di esercizio - max |
100 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-10 °C
|
| Materiale |
EN-GJS-400-18-LT
|
| Opzioni di configurazione valvola |
Bypass impostato a 29 psi (2 bar)
|
| Grado di collasso elemento |
435 psi (30 bar)
|