Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MAB870

Lampeggiante a LED indirizzabile Eaton: Menvier, Indirizzabile, lampeggiante, Sistema EN54, Solo indicatore, in plastica rosso, Lampeggio rosso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Addressable LED beacon
Sigla catalogo
MAB870
EAN
5018986280748
Lunghezza/profondità del prodotto
53 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
0.15 kg
Certificazione/i
CE

Estetica

Colore alloggiamento
Altro
Colore lente
rosso
Colore luce
rosso
Branding del prodotto
Eaton Cooper

Ambientali

Degree of protection (IP)
IP54

Installazione

Ingresso cavo
Posteriore
Materiale di costruzione
ABS
Materiale alloggiamento
Plastica
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Posizione di montaggio
Montaggio a parete (interno)

Condizioni di esercizio

Modalità di indirizzamento
Indirizzamento semplificato
Tipologia del sistema
Indirizzabile
Tipo di tensione
DC

Prestazioni

Funzione integrata
Torcia tascabile
Tipo di luce
LED non sostituibile

Esporta le caratteristiche del prodotto