Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MBP20KI
Eaton 20 kW MBP

Modulo Bypass di manutenzione 20kW di Eaton, 3U, montaggio  su rack o tower 

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS 93PX di Eaton
Sigla catalogo
MBP20KI
EAN
6430070723921
Lunghezza/profondità del prodotto
592 mm
Altezza prodotto
129 mm
Larghezza prodotto
438 mm
Peso prodotto
12.8 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
CB
Certificazione/i
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Codice modello
Eaton 20 kW MBP

Caratteristiche aggiuntive

Interfaccia di comunicazione
USB
RS232

Caratteristiche dell'UPS trifase

Applicazione
Data center / struttura / IT
Funzione di autospegnimento
No
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Fattore di forma
Rack/tower
Connessione di ingresso
Connessione fissa
Accumulatore interno incluso
No
Bypass di manutenzione interno
Metodo di montaggio
tower
Montaggio a rack
Numero di collegamenti di uscita C13
0
Numero di collegamenti di uscita C19
0
Numero di collegamenti di uscita collegamento fisso
1
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E)
0
Numero di collegamenti di uscita con polo protetto (Schuko)
0
Contatto di commutazione privo di potenziale
No
Dimensioni rack
3U
Snmp
No

Esporta le caratteristiche del prodotto