Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MBP20KIPDU
Eaton 20 kW MBP with PDU

Modulo bypass di manutenzione 20kW di Eaton  con unità di distribuzione inclusa, 3U, montaggio su rack o tower 

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS 93PX di Eaton
Sigla catalogo
MBP20KIPDU
EAN
6430070723938
Lunghezza/profondità del prodotto
592 mm
Altezza prodotto
129 mm
Larghezza prodotto
438 mm
Peso prodotto
13.6 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
CB
Certificazione/i
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Codice modello
Eaton 20 kW MBP with PDU

Caratteristiche aggiuntive

Interfaccia di comunicazione
USB
RS232

Caratteristiche dell'UPS trifase

Applicazione
Data center / struttura / IT
Funzione di autospegnimento
No
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Fattore di forma
Rack/tower
Connessione di ingresso
Connessione fissa
Accumulatore interno incluso
No
Bypass di manutenzione interno
Metodo di montaggio
tower
Montaggio a rack
Numero di collegamenti di uscita C13
6
Numero di collegamenti di uscita C19
3
Numero di collegamenti di uscita collegamento fisso
1
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E)
0
Numero di collegamenti di uscita con polo protetto (Schuko)
0
Contatto di commutazione privo di potenziale
No
Dimensioni rack
3U
Snmp
No

Esporta le caratteristiche del prodotto