Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MBP6K208G2

Eaton 9PX Gen 2 Maintenance bypass, Input: Hardwired or L6-30P, Output: Hardwired, (2) L6-30R, (2) L6-20R, 0U rear mount

Specifiche generali

Product Name
Eaton 9PX maintenance bypass
Catalog Number
MBP6K208G2
UPC
786689876050
Product Length/Depth
4.92 in
Product Height
5.12 in
Product Width
9.41 in
Product Weight
6.61 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 61000-4-3
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-5
EN 61000-4-2
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
EN 61000-4-4 Electrical fast transient
EN 62040-3
cULus Listed
NOM
IEC 61000-4-8

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.