Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9PX5KG2

Eaton 9PX Gen 2 UPS, 5000 VA, 5000 W, Input: Hardwired or 10ft. L6-30P, Outputs: Hardwired, (2) L6-30R, (2) L6-20R, 3U Rack/tower, VRLA battery, Gigabit Network card included

Specifiche generali

Product Name
Eaton 9PX UPS
Catalog Number
9PX5KG2
UPC
786689860103
Product Length/Depth
26.93 in
Product Height
5.12 in
Product Width
17.32 in
Product Weight
98.33 lb
Compliances
CISPR22 Class A / FCC part 15 Class A
CE Marked
FCC Part 15
Certifications
IEC 62040-2:2006 Cat C2
NOM
cULus Listed
ENERGY STAR certified
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.