Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MRIAD

Indicatore remoto indirizzabile Eaton, Indirizzabile, Indicatore Remoto, Sistema EN54, Solo indicatore, Plastica Bianca, Lampeggio rosso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Addressable remote indicator
Sigla catalogo
MRIAD
EAN
5018986788855
Lunghezza/profondità del prodotto
87 mm
Altezza prodotto
49 mm
Larghezza prodotto
87 mm
Peso prodotto
0.28 kg
Certificazione/i
CE

Estetica

Materiale di costruzione
ABS
Branding del prodotto
Eaton Cooper

Ambientali

Degree of protection (IP)
IP30

Installazione

Ingresso cavo
Posteriore
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Posizione di montaggio
Montaggio a parete (interno)
Tipo di tensione
DC

Prestazioni

Modalità di indirizzamento
Indirizzamento semplificato
Funzione integrata
Luce fissa
Tipologia del sistema
Indirizzabile

Esporta le caratteristiche del prodotto