Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MXD01020

Pannello sistema antincendio Eaton xDetect modulare indirizzabile, Menvier, Indirizzabile, Centraline xDetect, Sistemi EN54, Piccolo, ZI, , ,

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xDetect xDetect Small
Sigla catalogo
MXD01020
EAN
5018987403351
Lunghezza/profondità del prodotto
148 mm
Altezza prodotto
374 mm
Larghezza prodotto
426 mm
Peso prodotto
8.4 kg
Conformità
EN

Estetica

Involucro posteriore materiale di costruzione
Acciaio dolce
Telaio frontale materiale edile
Acciaio dolce
Branding del prodotto
Eaton Menvier

Conformità/Certificazione

Standard di certificazione EN
EN54-2:1997+A1:2006, EN54-4:1997+A1:2002+A2:2006
Standard di certificazione UL
Non applicabile

Installazione

Auxiliary free output
Sì
Relè ausiliari
Incendio/Guasto
Telaio frontale materiale edile
Acciaio dolce
Porte di collegamento esterne
USB Mini-B 5 Pin
Funzione integrata
Indirizzabile
Interfaccia esterna
Alimentazione ingresso di rete
230 Vac, 50 Hz
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Adatto per
Collegamento bus
Tipo di schermo
Touchscreen

Prestazioni

Capacità di cambiamento della classe
Sì
Topologia del sistema
Indirizzabile

Esporta le caratteristiche del prodotto