Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

NITD32M40
32M40 415V AC BS88 FUSE

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 32 A, AC 415 V, V88/A1, 18 x 55 mm, gM, 32M40

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
NITD32M40
EAN
5027590504126
UPC
051712844383
Lunghezza/profondità del prodotto
57 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
27.05 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
32M40 415V AC BS88 FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM32FC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Fissaggio a bullone
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A1
Tipo di fusibile
NITD

Esporta le caratteristiche del prodotto