Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 32 A, AC 415 V, V88/A1, 18 x 55 mm, gM, 32M50
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
NITD32M50
|
| EAN |
5027590504140
|
| UPC |
051712844390
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
57 mm
|
| Altezza prodotto |
18 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
27.15 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Codice modello |
32M50 415V AC BS88 FUSE
|
| Adatto per |
Portafusibile Camaster CM32FC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
32 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gM
|
| Tensione nominale |
415 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Dimensione fusibile |
BS88/A1
|
| Tipo di fusibile |
NITD
|