Foglio filtrante Eaton BECOPAD, BECOPAD 270, 0,5 - 0,7 µm, 1005 x 2020 mm, con sagoma in cartone
| Nome prodotto |
Foglio filtrante Eaton BECOPAD
|
| Sigla catalogo |
Q2127706
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2020 mm
|
| Altezza prodotto |
3.9 mm
|
| Larghezza prodotto |
1005 mm
|
| Peso prodotto |
2.28 kg
|
| Conformità |
EC 1935/2004
FDA 21CFR BfR XXXVI/1 |
| Certificazione/i |
ISO 9001
GMO Kosher |
| Contenuto di ceneri |
Meno dell’1%
|
| Spessore |
3.9 mm
|
| Tasso di ritenuta |
0,5 - 0,7 µm
|
| Tipo rimanenza |
Nominale
|
| Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min) |
135 m²
|