Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Q2145706

Foglio filtrante Eaton BECOPAD, BECOPAD 450, 1,0 - 2,0 µm, 1005 x 2020 mm, con sagoma in cartone

Specifiche generali

Nome prodotto
Foglio filtrante Eaton BECOPAD
Sigla catalogo
Q2145706
Lunghezza/profondità del prodotto
2020 mm
Altezza prodotto
3.9 mm
Larghezza prodotto
1005 mm
Peso prodotto
2.29 kg
Conformità
EC 1935/2004
FDA 21CFR177
FDA 21CFR
BfR XXXVI/1
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
GMO

Specifiche del prodotto

Contenuto di ceneri
Meno dell’1%
Spessore
3.9 mm
Tasso di ritenuta
1,0 - 2,0 µm
Tipo rimanenza
Nominale
Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min)
300 m²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.