Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Q2155160

Foglio filtrante Eaton BECOPAD, BECOPAD 550, 2,0 - 3,0 µm, 600 x 615 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Foglio filtrante Eaton BECOPAD
Sigla catalogo
Q2155160
Lunghezza/profondità del prodotto
615 mm
Altezza prodotto
3.9 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
0.41 kg
Conformità
EC 1935/2004
FDA 21CFR
BfR XXXVI/1
Certificazione/i
GMO
Kosher
ISO 9001

Specifiche del prodotto

Contenuto di ceneri
Meno dell’1%
Spessore
3.9 mm
Tasso di ritenuta
2,0 - 3,0 µm
Tipo rimanenza
Nominale
Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min)
570 m²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.