Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RSM1

Eaton Crouse-Hinds series RSM junction box, 8-1/2" x 4-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, Surface mount

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RSM junction box
Catalog Number
RSM1
UPC
782274596105
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
8.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
10.5 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Product specifications

Enclosure size
8-1/2" x 4-1/2" x 4"
Material
Feraloy iron alloy
Mounting style
Surface

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.