Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Software di calcolo della temperatura

Calcola sia la dissipazione di calore che di potenza del tuo quadro di distribuzione configurato e ottieni in modo semplice tutte le verifiche di progetto relative al riscaldamento dell’installazione in conformità con IEC / EN 61439. 

Scarica il software di calcolo della temperatura

Per prima cosa, ti preghiamo di registrarti. Riceverai ulteriori istruzioni e un link via e-mail per scaricare il software.

Ottieni una verifica di progetto per il riscaldamento dell’applicazione in pochi minuti

Il software di calcolo della temperatura Eaton è integrato all’interno del nostro configuratore xEnergy. Inizia semplicemente inserendo la distinta base relativa ai materiali nel calcolatore. In alternativa, è possibile caricare la tua distinta base sul software.

Lo strumento calcola la perdita di potenza di tutti i circuiti, compresi i conduttori interni, in base al valore di corrente nominale dei circuiti principali. L'aumento di temperatura nel quadro elettrico viene quindi calcolato in base alla perdita di potenza totale, considerando come corrente di carico totale solo la corrente nominale dell’impianto. Inoltre, verrà calcolata anche la perdita di potenza dei conduttori. 

Tutti i calcoli sono effettuati in conformità con la norma IEC / EN 61439.

 

Businessman with hands behind back

Perfettamente integrato con il nostro configuratore xEnergy

Il nostro configuratore gratuito xEnergy ti permette di progettare e ottenere un preventico per il tuo quadro elettrico Eaton in pochi minuti. Il software è ottimizzato per la gestione dei progetti e può essere utilizzato in modo semplice grazie all’interfaccia a trascinamento. Crea una distinta base per il tuo progetto da poter caricare direttamente sul software di calcolo della temperatura!
Caratteristiche

Caratteristiche principali

Calcoli in conformità con la norma IEC / EN 61439-1

  • 10.10.4.2: Gruppo a scomparto singolo con raffreddamento ad aria e corrente nominale InA entro 630 A
  • 10.10.4.3: Gruppo con raffreddamento ad aria e corrente nominale InA entro 1600 A

 

Prefetto per la progettazione

  • Completamente integrato con il nostro configuratore xEnergy: progetta il tuo quadro elettrico e importa i dati sul software di calcolo della temperatura
  • Presonalizzazione completa grazie alla possibilità di impostazione delle condizioni operative specifiche, come le temperature ambientali e il declassamento
Scarica i link

Scarica il software di calcolo della temperatura

Per prima cosa, ti preghiamo di registrarti. Riceverai ulteriori istruzioni e un link via e-mail per scaricare il software.

Scarica il database più recente

Per installare, copia il file del database (.MatClass) nella seguente directory: %ProgramData%\AmpereSoft\Material
X
Download Close