Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RSMP1

Eaton Crouse-Hinds series RSM/RSS conduit hub plate, 4-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 1/2" trade size

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RSM/RSS conduit hub plate
Catalog Number
RSMP1
UPC
782274596303
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.98 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Product specifications

Enclosure size
4-1/2" x 4"
Number of hubs
1
Trade size
1/2"
Material
Feraloy iron alloy

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.