Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RSP5

Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate, 8-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 1-1/2" trade size

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate
Catalog Number
RSP5
UPC
782274597706
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
8 in
Product Width
1 in
Product Weight
2.45 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Product specifications

Enclosure size
8-1/2" x 4"
Number of hubs
1
Trade size
1-1/2"
Material
Feraloy iron alloy

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.