Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SB1-DMS

Fuse-base, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, 1P, IEC, polyester

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
SB1-DMS
EAN
5027590508407
Product Length/Depth
26.6 mm
Product Height
11.2 mm
Product Width
8.4 mm
Product Weight
500 g
Compliances
CE

Dati elettrici

Amperage Rating
250 A

Caratteristiche prodotto

Number of poles
Single-pole

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.