Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SC63P
SAFECLIP 63A BACK STUD CONNECTED BLACK

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, collegato tramite perno posteriore, nero, cartuccia fusibile ESD, BS88-2

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
SC63P
EAN
5027590509510
UPC
051712419598
Lunghezza/profondità del prodotto
96 mm
Altezza prodotto
104 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
247.1 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
SAFECLIP 63A BACK STUD CONNECTED BLACK

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
ESD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tensione nominale in AC
550 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione borchia posteriore
Modello
Safeclip
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto