Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SD00-PB
Size 00 Phase barrier kit

Serie Eaton Bussmann Kit separatore di fase, bassa tensione, 160 A, AC 690 V, NH00, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann kit di protezione NH IP
Sigla catalogo
SD00-PB
UPC
051712387965
Lunghezza/profondità del prodotto
146 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
1 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC
Codice modello
Size 00 Phase barrier kit

Fusibile compatibile

Dimensione fusibile
NH00

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Tensione nominale
690 V

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.