Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SD1-D
NH1 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Eaton Bussmann series fissaggio a vite sulle basi NH, 690V, 250A, Senza indicatore, bassa tensione, argento, Corpo termoplastico

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
SD1-D
EAN
5027590589390
UPC
051712371803
Lunghezza/profondità del prodotto
56 mm
Altezza prodotto
199 mm
Larghezza prodotto
79 mm
Peso prodotto
358.667 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
NH1 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Materiale
Corpo termoplastico

Esporta le caratteristiche del prodotto