Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SD12-PB
Codice del modello: Size 1&2 Phase barrier kit ganging links

Eaton Bussmann series separatori di fase NH, 690V, 250A, Senza indicatore, bassa tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann kit separatore di fase bassa tensione NH
Sigla catalogo
SD12-PB
EAN
5027590589376
UPC
051712387972
Lunghezza/profondità del prodotto
0.001 mm
Altezza prodotto
0.001 mm
Larghezza prodotto
0.001 mm
Peso prodotto
282.667 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
Size 1&2 Phase barrier kit ganging links

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.