Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SD2-D
NH2 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Eaton Bussmann series fissaggio a vite sulle basi NH, 690V, 400A, Senza indicatore, bassa tensione, argento, Corpo termoplastico

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
SD2-D
EAN
5027590589406
UPC
051712371469
Lunghezza/profondità del prodotto
56 mm
Altezza prodotto
224 mm
Larghezza prodotto
86.8 mm
Peso prodotto
425.333 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
NH2 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Materiale
Corpo termoplastico
Metodo di montaggio
Viti
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto