Eaton Bussmann series fissaggio a vite sulle basi NH, 690V, 630A, Senza indicatore, bassa tensione, argento, Corpo termoplastico
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
SD3-D
|
| EAN |
5027590589413
|
| UPC |
051712371483
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
56 mm
|
| Altezza prodotto |
239 mm
|
| Larghezza prodotto |
88 mm
|
| Peso prodotto |
577 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Codice modello |
NH3 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Tensione nominale |
690
|
| Materiale |
Corpo termoplastico
|
| Metodo di montaggio |
Viti
|
| Numero di poli |
Unipolare
|