Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SD3-PB
Codice del modello: Size 3 Phase barrier kit ganging links

Eaton Bussmann series kit separatore di fase NH, 690V, 630A, Senza indicatore

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann kit separatore di fase bassa tensione NH
Sigla catalogo
SD3-PB
EAN
5027590316620
UPC
051712371797
Lunghezza/profondità del prodotto
0.001 mm
Altezza prodotto
0.001 mm
Larghezza prodotto
0.001 mm
Peso prodotto
469 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
Size 3 Phase barrier kit ganging links

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.