Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SDL-1
Codice del modello: Neutral Link 1# SILVER

Eaton Bussmann series collegamento neutro basi NH, 690V, 250A, Senza indicatore, argento

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann ponticello di collegamento NH in bassa tensione
Sigla catalogo
SDL-1
EAN
5027590321952
UPC
051712485944
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
169 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
Neutral Link 1# SILVER

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.