Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SDL-2
Neutral Link 2# SILVER

Eaton Bussmann series collegamento neutro basi NH, 690V, 400A, Senza indicatore, argento

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann ponticello di collegamento NH in bassa tensione
Sigla catalogo
SDL-2
EAN
5027590589437
UPC
051712485975
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
230.333 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
Neutral Link 2# SILVER

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.