Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SDL-3
Neutral Link 3# SILVER

Eaton Bussmann series collegamento neutro basi NH, 690V, 630A, Senza indicatore, argento

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann ponticello di collegamento NH in bassa tensione
Sigla catalogo
SDL-3
EAN
5027590321976
UPC
051712486002
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
358.667 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
Neutral Link 3# SILVER

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.