Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SP63P

Fuse-holder, LV, 63 A, AC 660 V, BS

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
SP63P
EAN
5027590511223
Product Length/Depth
185 mm
Product Height
116 mm
Product Width
157 mm
Product Weight
3200 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Dati elettrici

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
660 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.