Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TBC16
16A, AC 660 V, DC 460 V,27x129mm LV Fuse

Serie Eaton Bussmann fusibile british standard a bassa tensione, 16 A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 129 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TBC16
EAN
5027590513074
Lunghezza/profondità del prodotto
129 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
89.2 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
16A, AC 660 V, DC 460 V,27x129mm LV Fuse

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
16A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
TBC

Esporta le caratteristiche del prodotto