Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TBC25
25A 660V AC / 460V DC INDUSTRIAL FUSE

Serie Eaton Bussmann fusibile british standard a bassa tensione, 25 A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 129 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TBC25
EAN
5027590513111
UPC
051712485067
Lunghezza/profondità del prodotto
129 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
89.6 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
25A 660V AC / 460V DC INDUSTRIAL FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
TBC

Esporta le caratteristiche del prodotto