Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TC100
100AMP 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Serie Eaton Bussmann fusibile british standard a bassa tensione, 100 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B1, 26 x 137 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TC100
EAN
5027590513272
UPC
051712485074
Lunghezza/profondità del prodotto
137 mm
Altezza prodotto
26 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
122.8 g
Certificazione/i
Non applicabile
Codice modello
100AMP 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/B1
Tipo di fusibile
TC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.